Publicar produtos
9201 Free-standing eye wash station
9201 Free-standing eye wash station
    DELABIE

    9201 Free-standing eye wash station

    Traduzido por Google,
    Lava-olhos independente com comando manual e por pedal, equipado com: Sistema Frost-free de série. Cuba em aço inoxidável 304 Ø 250 mm, acabamento com pintura eletrostática a pó verde. 2 pulverizadores lava-olhos equipados com tampas protetoras em ABS verde resistente a choques; ejetam automaticamente quando ativados. Válvulas de latão niquelado de 1/4 de volta abrem e fecham rapidamente. Garantia de 30 anos. Funcionamento: O fluxo de água é ativado por comando manual ou por pedal. O lava-olhos continua a funcionar quando o comando manual ou por pedal é libertado. Para interromper o fluxo, puxe o comando manual na direção oposta e levante o pedal com o pé. Caudal de 20 lpm a 3 bar de pressão dinâmica. Aeradores com filtros duplos em aço inoxidável. Fornecimento de água F1". Tubagem em aço galvanizado, acabamento com pintura eletrostática a pó cinza. Comandos manuais e por pedal em aço galvanizado com pintura eletrostática a pó verde. Fixação ao chão por uma placa triangular em latão (parafusos não incluídos). Fornecido com placa de identificação para equipamento de primeiros socorros: "Lava-olhos".
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9201
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSafety Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)325
    • Profundidade (mm)502
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6511
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG000059
    • Nome ETIMSafety devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniclassSafety Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte