Publicar produtos
G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Arquivado

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG6679
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)188
  • Largura (mm)194
  • Profundidade (mm)287
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1542
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets