Publicar produtos
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática SECURITHERM para lavatório de bancada. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora monofuro com bica curva H. 95 mm L. 120 mm equipada com um estabilizador de fluxo higiênico para nenhuma retenção de impurezas e resistente a choques térmicos. À prova de falhas anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para controle de vazão e temperatura por alavanca única. A temperatura pode ser ajustada de água fria até 40 °C com limitador de temperatura definido em 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sem contato manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 146 mm. Válvula ergonômica de latão de 11/4". Fornecida com flexíveis PEX de 3/8" com torneiras de latão cromado. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador termostático ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9601
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)206
    • Largura (mm)45.57
    • Profundidade (mm)202.85
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1967.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte