Publicar produtos
H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório SECURITHERM termostática de bancada. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água fria e a quente. Sem válvulas de retenção nas entradas. BIOCLIP: a misturadora é fácil de remover para limpeza e desinfeção. Anti-queimaduras à prova de falhas: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Misturadora monofuro com bica curva H. 95 mm L. 120 mm equipada com um estabilizador de fluxo higiênico sem retenção de impurezas e resistente a choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para controle único de vazão e temperatura. A temperatura ajusta-se de água fria até 40 °C com limitador de temperatura definido em 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sem contato manual graças à alavanca de controle de higiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH96051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)178
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)171
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1507
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte