Publicar produtos
H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática SECURITHERM para lavatório, de bancada. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e a fria. Sem válvula de retenção. BIOCLIP: a misturadora pode ser facilmente removida para limpeza e desinfeção. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Misturadora monofuro com bica curva, H. 95 mm L. 120 mm, equipada com um estabilizador de fluxo higiénico, sem acumulação de impurezas e resistente a choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para ajuste de caudal e temperatura com um único comando. A temperatura pode ser regulada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura máximo definido a 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal limitado a 5 lpm a 3 bar. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Fornecido com tubos flexíveis PEX F3/8" com torneiras de latão cromado, filtros e conectores cônicos de Ø 15 mm. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Também disponível com terminais de cobre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH960515
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Oceânia Europa América do Norte