Publicar produtos
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática de parede SECURITHERM para lava-louças. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora de parede fornecida com 2 bicas removíveis em aço inoxidável de 136 mm de comprimento. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho termostático sequencial anticalcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser regulada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura máximo definido a 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interior liso e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 l/min. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene de 146 mm de comprimento. Misturadora com centros de 150 mm fornecida com conectores standard descentrados M1/2" M3/4". Misturadora ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9611S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)141
  • Largura (mm)214
  • Profundidade (mm)214
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1841
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte