Publicar produtos
H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lava-louças SECURITHERM termostática de montagem em coluna. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora de parede fornecida com 2 bicas de aço inoxidável. Anti-queimaduras à prova de falhas: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho sequencial termostático anti-calcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser ajustada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura máxima definido para 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 lpm. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo de higiene L. 146 mm. Misturadora termostática ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora sequencial adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora com 30 anos de garantia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)258
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)234
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2553
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte