Publicar produtos
H9620610 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
H9620610 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer
    DELABIE

    H9620610 SECURITHERM thermostatic sequential sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática SECURITHERM para lava-louças de bancada. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora monofuro com bica curva H. 160 mm L. 140 mm com estabilizador de fluxo higiênico para evitar retenção de impurezas e resistente a choques térmicos. À prova de queimaduras: desligamento automático em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para controle de vazão e temperatura com uma única alavanca. A temperatura pode ser ajustada de água fria até 40 °C com limitador de temperatura ajustado em 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão regulada a 9 lpm. Sem contato manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Fornecido com terminais de cobre com torneiras de latão cromado. Fixação reforçada por meio de 2 hastes de aço inoxidável. Misturador ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Também disponível com flexíveis PEX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9620610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)273
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)178
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte