Publicar produtos
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9625610 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática SECURITHERM para lava-louças de bancada. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e a fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. BIOCLIP: a misturadora é fácil de remover para limpeza e desinfeção. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Misturadora monofuro com bica curva H. 160 mm L. 140 mm equipada com um estabilizador de fluxo higiênico sem retenção de impurezas e resistente a choques térmicos. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para controle único de vazão e temperatura. A temperatura pode ser ajustada de água fria até 40 °C com limitador de temperatura definido em 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão 9 lpm a 3 bar. Sem contato manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Fornecido com terminais de cobre com torneiras cromadas. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador termostático ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Também disponível com flexíveis PEX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9625610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte