Publicar produtos
H9640S Sequential thermostatic shower mixer
DELABIE

H9640S Sequential thermostatic shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de duche sequencial termostática SECURITHERM. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz a proliferação bacteriana). Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria. Evita duches frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de água quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho sequencial termostático anti-calcário para regulação do caudal e da temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Corpo com interior liso e baixo volume de água (reduz nichos onde se podem desenvolver bactérias). Caudal regulado a 9 lpm. Corpo em latão cromado e alavanca de comando Higiene C. 100 mm. Saída de chuveiro superior de 3/4". Misturador de parede com conectores padrão offset, M1/2" e M3/4". Ideal para instituições de saúde, casas de repouso e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de chuveiro com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9640S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)214
  • Profundidade (mm)179
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1602
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte