Publicar produtos
H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatic shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática de duche SECURITHERM com duplo comando: Misturadora com segurança anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria. Evita duches frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de água quente. Cartucho termostático anti-calcário para regulação da temperatura. Cabeça de cerâmica com 1/4 de volta para regulação do caudal. Controlo de temperatura de 25 a 40 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 38 °C. É possível aplicar choques térmicos sem remover o manípulo ou fechar a água fria. Caudal regulado a 9 l/min. Corpo em latão cromado e comandos CLASSIC. Saída de duche M1/2". Filtros e válvulas antirretorno F3/4" integrados nas entradas. Misturadora com conectores de parede STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4". Ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturadora adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Misturadora de duche com 30 anos de garantia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9739
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)282
  • Profundidade (mm)107
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1771
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte