Publicar produtos
H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.
DELABIE

H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.

Traduzido por Google,
Kit de chuveiro termostático SECURITHERM com duplo controle e dispositivo de drenagem automática: • Misturador de chuveiro com cartucho termostático anticalcário: Misturador com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha no fornecimento de água fria. Evita chuveiros frios: desliga-se automaticamente em caso de falha no fornecimento de água quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. O cartucho termostático anticalcário regula a temperatura. A válvula de cerâmica de ¼ de volta regula a vazão. Controle de temperatura de 25 a 41 °C. Limitador de temperatura duplo: o 1º limitador ajustado a 38 °C pode ser anulado, o 2º limitador ajustado a 41 °C. Choques térmicos são possíveis sem remover o botão de controle ou desligar o fornecimento de água. Vazão regulada a 9 lpm. Corpo em latão cromado com controles ERGO. Saída de chuveiro M1/2". Filtros e válvulas de retenção integrados nas entradas, F3/4". Misturador com conectores de parede STOP/CHECK desviados, M1/2" M3/4". • Chuveiro (ref. 813) com suporte ajustável de parede cromado (ref. 845). • Dispositivo de drenagem automática FM1/2" para instalação entre a mangueira flexível e o chuveiro, drena automaticamente o chuveiro e a mangueira flexível (ref. 880). Misturador ideal para instituições de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de chuveiro com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9741HYG
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)285
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2509
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte