Publicar produtos
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
    Demex AB

    De-Fence Industry Chain-Link

    Traduzido por Google,
    O De-Fence é um sistema de cercamento industrial com 2300 mm de altura, projetado para proteção perimetral segura. O sistema consiste em uma cerca de tela metálica de 2000 mm de altura, complementada por três fileiras de arame farpado que se estendem 300 mm acima da linha da cerca, impedindo eficazmente tentativas de escalada. O sistema de cercamento está disponível com acabamento galvanizado a quente ou galvanizado a quente com revestimento em pó/plástico para maior durabilidade e resistência à corrosão. Também é possível especificar cores diferentes para os postes e a tela, permitindo um efeito visual diferenciado e personalização arquitetônica conforme desejado.
    Especificação
    • Mesh Height: 2000 mm Mesh size: 50 × 50 mm Wire Ø: 3.0 mm (galvanized) Line wire Ø: 4.0 mm Barbed wire Ø: 1.7 mm, 100 mm barb spacing Plastic-coated version: Mesh: 3.0 × 2.5 mm (2.5 mm galvanized core) Line wire: 4.0 × 3.5 mm Barbed wire: 2.1 × 1.7 mm Surface Treatment Hot-dip galvanized, min. 240 g/m² zinc In accordance with SS-EN ISO 1461 Optional powder / plastic coating Standard colours: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Optional dual-colour “Demex Camouflage” Posts Intermediate posts: 50 × 50 × 1.5 mm Corner/end posts: 60 × 60 × 1.5 mm Bracing: Ø 44 × 1.5 mm, L=3500 mm Post length: 2800 mm Drain hole and plastic top cap Fixing & Installation Stainless steel clips and rivets Stainless M8 turnbuckles Posts cast in concrete Optional ground sleeves 45 × 2.5 mm (L=1200 mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicade-fence-industry-chain-link
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosChainlink fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa