Publicar produtos
Harbor Guard Palisade Fencing
Harbor Guard Palisade Fencing
Harbor Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Harbor Guard Palisade Fencing

    Traduzido por Google,
    As cercas de paliçada da Harbor Guard transmitem uma impressão estética e robusta, sinalizando alta segurança. Os painéis de fácil instalação aumentam a proteção ao redor da propriedade, proporcionando também uma aparência elegante e profissional.
    Especificação
    • Harbor Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: 20 × 20 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHarbor-Guard
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPalisade fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa