Publicar produtos
Portugal Guard Panel System
Demex AB

Portugal Guard Panel System

Traduzido por Google,

Sistema de vedação universal para diversas aplicações. O sistema de postes, extremamente fácil de instalar em terrenos irregulares, torna os painéis Portugal Guard ideais para uma ampla gama de usos. O Portugal Guard é um sistema de vedação com junções contínuas ou nos postes. É indicado para instalações com altos requisitos de segurança e design, sendo uma escolha popular para instalações industriais e públicas. O Portugal Guard está disponível em praticamente todas as alturas. O sistema consiste em seções verticais soldadas a seções horizontais, postes e peças de conexão, podendo ser complementado com portões com o mesmo preenchimento.

Áreas de aplicação

Parques, instituições públicas, aeroportos e instalações militares, escolas, áreas industriais, bem como parques infantis e instalações desportivas.

Forte, seguro e esteticamente agradável.

Portugal Guard é um sistema de vedação que mantém a sua forma e confere um aspeto profissional. É constituído por um painel de secções verticais e horizontais e está disponível com topo reto em arco e com ou sem ponta.

Especificação
    • Vertical sections: 30×20 mm square sections
    • Horizontal sections: 50×30 mm square sections
    • Distance between vertical profiles: 100 mm
    • Panel length: 3,000 mm
    • Panel height: 500 to 2,400 mm (additional heights on request)

    Thanks to the simple design of the Portugal Guard fencing system, it can be delivered in practically all heights.
    Portugal Guard is available in all colours (always hot-dip galvanised as pre-treatment). The most common of these are:

    • Panels: Galvanised (FZV), Dark Green (RAL 6009), Olive Green (RAL 6013), Black (RAL 9005)
    • Posts: Galvanised (FZV), Dark Green (RAL 6009), Olive Green (RAL 6013), Black (RAL 9005)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaportugal-guard-panel-system
  • Familia de productoFence
  • Grupo de produtosPalisade fence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

Europa