Publicar produtos
Shoreline Guard Palisade Fencing
Shoreline Guard Palisade Fencing
Shoreline Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Shoreline Guard Palisade Fencing

    Traduzido por Google,
    A cerca de paliçada Shoreline Guard transmite uma impressão estética e robusta, sinalizando alta segurança. Os painéis de fácil instalação aumentam a proteção ao redor da propriedade, proporcionando também uma aparência elegante e profissional.
    Especificação
    • ShorelineGuard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Shoreline is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShoreline-Guard
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPalisade fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa