Publicar produtos
Smidig Handrail System
Smidig Handrail System
    Demex AB

    Smidig Handrail System

    Traduzido por Google,

    O Demex Smidig é um sistema modular de corrimão e guarda-corpo em aço galvanizado a quente para passarelas, estacionamentos, escolas, parques e espaços públicos. Postes de Ø44 mm com tampas esféricas suportam dois corrimãos de Ø44 x 1,5 mm em suportes laterais. Fácil de instalar, confortável de segurar, mantém os pedestres no caminho correto e os protege do tráfego.

    O modelo mostra uma seção de 3,5 m com dois postes espaçados a cada 3000 mm. Componentes: poste Smidig Kombi Ø44 1000 L=1400 (A5520) ou 1200 L=1600 (A5521), suporte para trilho (A5532), tampa esférica (A5531), trilho Ø44 × 1,5 L=3500/7000 (A1425/A1427), acessórios de extremidade e canto. Também disponível nas cores RAL 6005, 6003 e 9005.

    Fabricante: Demex AB, Suécia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Especificação
      • Post: Ø44 × 1.5 mm, 1000 mm above ground, cast 400 mm (A5520)
      • Post centres: 3000 mm
      • Rails: 2 × Ø44 × 1.5 mm on side-mounted holders (Ø12 bent rod)
      • Section shown: 3500 mm rail length
      • Finish: hot-dip galvanised, or RAL 6005 / 6003 / 9005
      • Weight of shown section: approx. 16 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, HANDRAIL)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmidig-handrail-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosHandrail
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1450
    • Largura (mm)3500
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho

    Disponibilidade da região

    Europa