Publicar produtos
Solvalla Railing System
Solvalla Railing System
    Demex AB

    Solvalla Railing System

    Traduzido por Google,

    Demex Solvalla é um sistema de guarda-corpo limpo e flexível para caminhos, pátios, áreas residenciais e espaços públicos. Postes de Ø60 mm com encaixes quadrados suportam dois trilhos horizontais de 41 × 30 mm. O design aberto separa os ambientes sem parecer pesado, e o sistema se adapta rapidamente a trechos retos, cantos, extremidades e ângulos.

    O modelo mostra uma seção de 2 m. Componentes: poste de canto/extremidade Ø60 L=1500 (SO1500), poste intermediário Ø60 L=1500 (SM1500), buchas 45 × 45 L=48 (SH48) e L=150 (SH150), trilho 41 × 30 L=2000 (SBS10) e parafusos de segurança. Galvanizado a quente ou pintado em qualquer cor RAL sob encomenda.

    Fabricante: Demex AB, Suécia. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Especificação
      • Posts: Ø60, length 1500 mm (approx. 1000 mm above ground)
      • Rails: 2 × 41 × 30 mm, length 2000 mm
      • Sleeves: 45 × 45 mm, L=48 (end/corner) and L=150 (intermediate)
      • Post centres: 2000 mm
      • Finish: hot-dip galvanised or RAL colour on request
      • Weight of shown section: approx. 18 kg
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolvalla-railing-system
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de produtosGuard rail
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho

    Disponibilidade da região

    Europa