Publicar produtos
Viking Basic Panel Fence
Viking Basic Panel Fence
    Demex AB

    Viking Basic Panel Fence

    Traduzido por Google,
    O sistema Viking Basic pode ser fornecido em praticamente qualquer altura. Consiste em painéis de malha soldados por pontos, postes e acessórios de fixação, e pode ser complementado com sistemas de portão com o mesmo preenchimento de malha. Os painéis Viking Basic são projetados para quem deseja algo mais robusto do que cercas de arame, mas considera os sistemas Viking Guard e Viking Safe um pouco pesados ​​demais. Ao contrário dos sistemas Viking Guard e Viking Safe, os painéis Viking Basic possuem dobras de reforço que tornam o painel muito rígido e fácil de manusear.
    Especificação
    • VIKING BASIC PANELS Vertical wire: Ø 5 mm Horizontal wire: Ø 5 mm Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2510 mm Panel height: 630–2430 mm (additional heights available on request) VIKING BASIC POSTS Viking Basic Beta Posts Viking Basic Safety Posts Viking Basic Speedfixing Posts Viking Basic PS Safety Posts Viking Basic Masterfix Posts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViking-Basic
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPanel fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa