Publicar produtos
Viking Guard Fencing System
Viking Guard Fencing System
    Demex AB

    Viking Guard Fencing System

    Traduzido por Google,
    A importância da proteção perimetral segura aumentou nos últimos anos, acompanhando o crescimento dos arrombamentos. O sistema de cercas Viking Guard foi projetado para quem precisa de mais do que cercas de tela metálica padrão e busca um nível superior de segurança aliado a uma aparência profissional. Os painéis Viking Guard são os mais resistentes dos três sistemas de painéis da Demex: Viking Basic, Viking Safe e Viking Guard. O sistema foi desenvolvido para oferecer proteção aprimorada em uma ampla gama de aplicações. Graças ao seu sistema de postes, extremamente fácil de instalar mesmo em terrenos irregulares, o Viking Guard é ideal para ambientes exigentes. Os painéis podem ser instalados de forma contínua ou fixados diretamente aos postes, oferecendo flexibilidade em design e construção. O Viking Guard é particularmente adequado para instalações com altos requisitos de segurança e estética, tornando-se uma escolha popular para instalações industriais e públicas. O sistema está disponível em praticamente todas as alturas e consiste em painéis de tela soldados por pontos, postes e componentes de fixação. Também pode ser complementado com sistemas de portão correspondentes, com o mesmo preenchimento de tela.
    Especificação
    • VIKING GUARD PANELS Vertical wire: ø 6 mm Horizontal wire: ø 8 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200mm Panel length: 2,510mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING GUARD FENCING POSTS Viking Speed posts Viking Alfa posts Viking Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViking-Guard
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPanel fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa