Publicar produtos
Viking Prison Fencing System
Demex AB

Viking Prison Fencing System

Traduzido por Google,
O sistema de cercas Viking Prison é um sistema de alta segurança projetado para instalações correcionais e outros ambientes que exigem máxima proteção perimetral. A construção rígida em malha soldada mantém sua integridade estrutural ao longo do tempo, proporcionando uma aparência robusta e profissional. Fios de aço verticais e horizontais são soldados por pontos continuamente em cada interseção, formando uma estrutura de painel forte e estável, resistente à deformação e adulteração. Cada projeto é desenvolvido de acordo com os requisitos de segurança específicos do local. Os postes são normalmente embutidos em fundações de concreto com espaçamento de 2500 mm. Os painéis da cerca são geralmente montados diretamente nos postes utilizando barras de aço planas alinhadas ao perfil do poste e fixadas com parafusos passantes a cada 300 mm, equipados com porcas de segurança destacáveis ​​no lado protegido.
Especificação
  • Vertical & horizontal wire: Ø 4.0mm Mesh size: 76.2×12.7mm Panel width: 2515-3658mm (standard 2515 mm) Panel height: 990mm-6096mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaviking-prison
  • Familia de productoFence
  • Grupo de produtosPanel fence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

Europa