Publicar produtos
Viking Safe Fencing System
Viking Safe Fencing System
    Demex AB

    Viking Safe Fencing System

    Traduzido por Google,
    Os painéis Viking Safe são a segunda opção mais resistente da linha de painéis Demex, posicionando-se entre o Viking Guard e o Viking Basic. O sistema oferece um equilíbrio confiável entre segurança, durabilidade e design. Graças a um sistema de postes de fácil instalação, mesmo em terrenos irregulares, o Viking Safe é adequado para uma ampla gama de aplicações. Os painéis podem ser instalados de forma contínua ou fixados diretamente aos postes, proporcionando flexibilidade no layout e na construção. O Viking Safe é ideal para instalações com altos requisitos de segurança e estética, tornando-se uma escolha popular para instalações industriais e públicas. O sistema está disponível em praticamente todas as alturas e consiste em painéis de malha soldados por pontos, postes e componentes de fixação. Também pode ser complementado com sistemas de portão correspondentes, com o mesmo preenchimento de malha.
    Especificação
    • VIKING SAFE PANELS Vertical wire: ø 5 mm Horizontal wire: ø 6 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2,510 mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING SAFE FENCING POSTS Viking Safe Speed posts Viking Safe Alfa posts Viking Safe Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViking-Safe
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPanel fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa