Publicar produtos
Viking Smart Fencing System
Viking Smart Fencing System
    Demex AB

    Viking Smart Fencing System

    Traduzido por Google,
    A cerca de ferro forjado Viking Smart é um sistema de paliçada contínua e articulada, com pontas de lança opcionais nos tubos do perfil e tampas de poste com esferas decorativas. A Viking Smart é construída com painéis e postes de paliçada. Os painéis apresentam perfis horizontais de 50 × 30 mm e perfis verticais articulados de 25 × 25 mm com pontas de lança forjadas. Os postes medem 60 × 60 × 2 mm e são equipados com uma tampa esférica forjada no topo. Cada painel tem 3000 mm de comprimento, mas é unido continuamente para criar uma cerca sem emendas visíveis. O espaçamento entre os perfis é de 100 mm.
    Especificação
    • Vertical profiles: 25 × 25 mm

      Horizontal profiles: 50 × 30 mm square tubes

      Panel length: 3000 mm

      Post size: 60 x 60mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence heights: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Fence colours: Hot-dip galvanized, Black, Green (dark shade), Grey, White

      Note: These are standard heights and standard colours. Custom orders in any dimension and any RAL or NCS colour are available upon request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaViking-Smart
    • Familia de productoFence
    • Grupo de produtosPanel fence
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa