Publicar produtos
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP

    ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    Em resposta às necessidades específicas do mercado de projetos (hotéis, restaurantes, setor terciário, etc.), a luminária de parede Années Folles, com seu design Art Déco, oferece dupla função: iluminação e sinalização. Essa combinação garante uma iluminação ideal com seu abajur de tecido branco difuso, realçado por uma borda preta e detalhes azuis, enquanto destaca a comunicação desejada (números de quartos, logotipo...) em seu refletor dourado. Esta luminária de parede vintage, compacta e ideal para uso em áreas de circulação ou na cabeceira da cama. A luminária de parede Années Folles está disponível em três acabamentos de borda diferentes.

    Especificação
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø max 64 mm/Ø max 2.5”

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaannees-folles-numbered-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte