Publicar produtos
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND
ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    ARTO - CHANDELIER 6 GRAND

    Traduzido por Google,

    O lustre Arto afirma seu caráter escultural com uma presença vibrante e gráfica. Seus tons entrelaçados, combinando uma mistura de listras pretas verticais, tranças pretas e superfícies pretas sobre um tecido branco difuso, criam uma dinâmica visual que muda de acordo com o ângulo de visão. Arto se torna um elemento totêmico, uma obra-prima em diálogo com o espaço arquitetônico. Um jogo de formas, assimetrias controladas e um espírito resolutamente lúdico transformam a luz em uma verdadeira obra de arte gráfica.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.196 x l.30 x H.200cm / L. 77.2’’ x l. 11.8’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarto-chandelier-6-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1960
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand