Publicar produtos
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT LIGHT PETIT

    Traduzido por Google,

    Instalada isoladamente, a luminária pendente Petit Arto afirma seu caráter escultural e gráfico. Seus abajures entrelaçados, em tecido branco difuso com bordas pretas, criam uma dinâmica visual que muda de acordo com o ângulo de visão. Em uma composição agrupada, Arto se torna um elemento totêmico, uma obra-prima em diálogo com a arquitetura circundante. Um jogo de formas, assimetrias controladas e um espírito resolutamente alegre transformam a luz em uma verdadeira obra de arte gráfica.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.27 x l.10 x H.224cm / L. 10.6’’ x l. 3.9’’ x H. 88.2’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarto-pendant-light-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2240
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand