Publicar produtos
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT

    Traduzido por Google,

    Estes elegantes candeeiros de parede criam um ambiente intemporal e moderno. O pequeno abajur Arto cria um toque decorativo quando instalado em ambos os lados da cabeceira da cama. As formas geométricas são realçadas pelas molduras gráficas e pelo cordão têxtil suspenso, conferindo um toque contemporâneo e moderno aos seus interiores. Inspirada no movimento Memphis, a coleção Arto incorpora o espírito alegre e ousado da pop art e a elegância intemporal do art déco. As suas linhas simples, combinadas com toques gráficos, criam uma estética dinâmica e distinta. Uma mistura inteligente de elegância e extravagância, Arto dará vida aos seus interiores, tornando-os tão vibrantes quanto belos! Arto destaca-se pelas suas cúpulas interligadas e pela estética lúdica, oferecendo uma solução de iluminação que combina originalidade e funcionalidade, transformando a iluminação numa verdadeira declaração de estilo.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’ (textile cord : 15 cm / 5.9")
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarto-pendant-wall-light-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte