Publicar produtos
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND
ARTO - TABLE LAMP GRAND

    ARTO - TABLE LAMP GRAND

    Traduzido por Google,

    A família de luminárias de mesa e de chão totêmicas oferece uma variedade de escalas e personagens para se adequar aos seus espaços internos. Essas luminárias dinâmicas fornecem estilo e uma presença lúdica e divertida. Os toques gráficos criam um visual original e distinto, com vários padrões e acabamentos disponíveis.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 20 x H. 54 cm / L. 15.7’’ x l. 7.9’’ x H. 21.3’’

      Materials : Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarto-table-lamp_light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand