Publicar produtos
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT

    ARTO - WALL LAMP PETIT

    Traduzido por Google,

    Essas luminárias de parede chiques suspendem uma sensação atemporal, mas moderna. O tamanho do abajur petit Arto cria um toque decorativo quando instalado em ambos os lados da cabeceira da cama. As formas geométricas são acentuadas com bordas gráficas e cordão têxtil suspenso, trazendo um visual contemporâneo e moderno para seus interiores.

    Inspirada pelo movimento Memphis, a coleção Arto incorpora o espírito alegre e ousado da pop art e a elegância atemporal do art déco. Suas linhas limpas combinadas com toques gráficos criam uma estética dinâmica e distinta. Uma mistura inteligente de chique e extravagância, Arto dará vida aos seus interiores, tornando-os tão vivos quanto lindos!

    Arto se destaca por suas cortinas interligadas e estética lúdica, oferecendo uma solução de iluminação que combina originalidade e funcionalidade, transformando a iluminação em uma verdadeira declaração de estilo.

    Especificação
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarto-wall-lamp-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte