Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 LARGE SQUARE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao mundo dos perfumes, o lustre Grand Carré Eau de Lumière tem um design puro e escultural. Ideal para um hall de entrada, uma sala de recepção ou uma ampla sala de estar, destaca-se pelos seus materiais nobres. Ajustável em altura e largura, este lustre é proposto aqui com uma composição desestruturada, que pode ser montada em configuração simétrica mediante solicitação. Composto por quatro cúpulas metálicas com acabamento em tecido cinza na parte externa e laranja na parte interna, elas são equipadas com um sistema de LED integrado que retroilumina o interior. São adornadas com inserções laterais em mármore Carrara branco e cabos de alimentação em tecido preto. Disponível em uma versão com acabamento em carvalho maciço tingido de preto e com cúpulas de diferentes formas e tamanhos.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 205 cm x H. 275 cm / Ø 80.7’’ x H. 108.3’’

      Materials : Fabric, aluminium, white Carrara marble or tinted grey oak, textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 18 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-chandelier-4-large-square
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2750
    • Largura (mm)2050
    • Profundidade (mm)2050
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)39.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand