Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 MOYEN RECTANGLE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo da perfumaria, o lustre retangular Eau de Lumière Moyen apresenta um design puro e escultural. Ajustável em altura e largura, este lustre é particularmente recomendado para uso sobre uma mesa e se destaca por seus materiais nobres. Composto por quatro cúpulas metálicas com acabamento externo em tecido preto e interno dourado, elas são equipadas com um sistema de LED integrado que retroilumina o interior. São adornadas com inserções em mármore de Carrara branco e cabos de alimentação em tecido dourado. Disponível em uma versão com acabamento em carvalho natural maciço e com cúpulas de diferentes formas e tamanhos.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 160 x H. 150 cm / Ø 63.0’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 12 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-chandelier-4-moyen-rectangle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand