Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - CHANDELIER 4 SMALL CIRCLE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo da perfumaria, o lustre Petit Carré Eau de lumière apresenta um design puro e escultural. Ajustável em altura e largura, este lustre, notável por seus materiais nobres, pode ser pendurado sobre uma mesa ou instalado como luminária de parede, deslocando as cúpulas. Composto por quatro cúpulas metálicas, com acabamento em tecido cinza claro na parte externa e branco na parte interna, com um sistema de LED integrado que retroilumina o interior. São adornadas com inserções laterais em mármore de Carrara branco e cabos de alimentação em tecido prateado. Disponível em uma versão com acabamento em carvalho maciço tingido em cinza e com cúpulas de diferentes formas e tamanhos.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 100 x H. 100 cm / Ø 39.4’’ x H. 39.4’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 4 X 6 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-chandelier-4-small-circle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand