Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT 2 SMALL CIRCLE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo dos perfumes, este pendente Eau de lumière é uma instalação poética. Ajustável em altura e largura, cria uma sensação de luz que flutua e se destaca pelos seus materiais nobres. Composto por duas cúpulas metálicas dispostas em série, revestidas de tecido cinza claro por fora e branco por dentro, elas são equipadas com um sistema de LED integrado que retroilumina o interior. São adornadas com inserções laterais cinza em carvalho maciço tingido e cabos de alimentação em tecido prateado. Disponível em uma versão com acabamento em mármore Carrara branco e com cúpulas de diferentes formas e tamanhos.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 70 x l. 9 x H. 270 cm / L. 27.6’’ x l. 3.5’’ x H. 106.3’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 2 X 6 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-pendant-light-2-small-circle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand