Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5
EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5

    EAU DE LUMIÈRE - SMALL PENDANT LIGHT 5

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo dos perfumes, este pendente Eau de lumière é uma instalação poética que pode ser usada para criar um suporte de parede ou um caminho de mesa luminoso com materiais nobres. Ajustável em altura e largura, combina duas pequenas formas, quadrada e redonda. Composto por cinco cúpulas metálicas montadas em série, revestidas de tecido cinza claro por fora e branco por dentro, elas são equipadas com um sistema de LED integrado que retroilumina o interior. São adornadas com inserções laterais cinza em carvalho maciço tingido e cabos de alimentação em tecido prateado. Disponível em uma versão com acabamento em mármore Carrara branco.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 180 x l. 9 x H. 230 cm / L. 70.9’’ x l. 3.5’’ x H. 90.6’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 5 X 6 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-small-pendant-light-5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMármore
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand