Publicar produtos
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE
EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    EAU DE LUMIÈRE - WALL LAMP SMALL CIRCLE

    Traduzido por Google,

    Uma homenagem ao universo dos perfumes, a luminária de parede Eau de Lumière é altamente escultural, com um design sofisticado e puro. Instalada na vertical ou na horizontal, dependendo da estética que você busca ou da distância da tomada, ela adornará suas paredes e se destacará com seus materiais nobres. Sua cúpula metálica, com acabamento externo em tecido cinza claro, abriga um sistema de LED integrado que ilumina o acabamento têxtil branco interno. Além do cabo de alimentação em tecido prateado, a luminária de parede é adornada com duas inserções laterais em carvalho maciço tingido em cinza. Disponível em dois formatos de cúpula e em uma versão com acabamento em mármore Carrara branco.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 25 x l. 9 x H. 23 cm/ L. 9.8’’ x l. 3.5’’ x H. 9.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 6 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeau-de-lumiere-wall-lamp-small-circle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand