Publicar produtos
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED
ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    ESCALE - LEFT FIXED WALL LAMP USB LED

    Traduzido por Google,

    O abajur Escale para a esquerda, com suas curvas suaves e proporções harmoniosas, é uma luminária aconchegante projetada para instalação na cabeceira da cama. Este abajur de cabeceira combina conforto e praticidade. Equipado com uma prateleira preta ligeiramente inclinada para o seu smartphone e uma porta USB, o Escale oferece uma solução completa para nossos hábitos conectados. Sua cúpula difusa em tecido branco proporciona uma iluminação suave e sua luz de leitura LED flexível integrada, localizada à esquerda, opera de forma independente graças ao interruptor duplo, permitindo uma leitura confortável com ou sem a luz da luminária principal. Também disponível na versão com luz de leitura para a direita e sem luz de leitura.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 17 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 6.7” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaescale-left-fixed-wall-lamp-usb-led
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte