Publicar produtos
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP
TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    TWIGGY - PENDANT WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    O pendente Twiggy é ideal como farol num quarto, como iluminação ambiente numa sala de estar ou área de recepção, ou para delimitar áreas
    de circulação. Fixado à parede por um pequeno suporte redondo com haste da qual fica suspenso o abajur, o abajur cria um efeito visual de leveza e requinte pela harmonia de suas proporções.

    A coleção Twiggy, com seu design fino, minimalista e elegante, brinca com contrastes, texturas e geometria, destacando o material têxtil com um halo de luz cintilante como uma vela.

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 12,5 x l. 15 x H. 68 cm / L. 4.9” x l. 4.7’’ H. 26.8”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwiggy-pendant-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)125
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte