Publicar produtos
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT
KIMONO - XL PENDANT LIGHT

    KIMONO - XL PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    Inspirado no estilo tradicional japonês de se vestir, o pendente XL Kimono trará uma estética única para sua casa com suas proporções generosas. Escondendo e revelando a luz ao mesmo tempo, este pendente é ideal para fornecer a iluminação decorativa principal, instalado acima de uma mesa em uma sala de estar, um escritório ou até mesmo um quarto! O abajur é composto por quatro módulos cônicos em tecido de linho nas cores Preto e Branco, com bordas pretas, e permite que a luz brilhe, criando uma atmosfera elegante e harmoniosa. Disponível em três cores de abajur padrão.

    Especificação

    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 80 x l. 80 x H. 270 cm / L. 31.5’’ x l. 31.5’’ x H. 36.2’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 26
      Bulb : Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakimono-xl-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand