Publicar produtos
KIMONO - CHANDELIER 7 MIXED
KIMONO - CHANDELIER 7 MIXED

    KIMONO - CHANDELIER 7 MIXED

    Traduzido por Google,

    Inspirado no estilo tradicional japonês de se vestir, o Mixed Kimono Chandelier trará uma estética única para sua casa. Cada módulo é composto por quatro conjuntos de tons em tecido de linho colorido. Escondendo e revelando a luz ao mesmo tempo, este lustre é ideal para iluminar uma sala de estar, quarto ou área de relaxamento! Disponíveis em dois tamanhos e três cores de abajur padrão, estes lustres vêm com 3, 5 ou 7 tons mistos, trazendo luz para seus interiores, acalmando você em uma atmosfera elegante e harmoniosa.

    Especificação

    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 250 x H. 250 cm / Ø 98.4’’ x H. 98.4’’
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 7 x E27
      Bulb : 7 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 7 x E26
      Bulb : 7 x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakimono-chandelier-7-mixed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand