Publicar produtos
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    Traduzido por Google,

    Uma silhueta minimalista, curva e suave para este pingente discreto, prático e elegante.

    O grande pendente Lightbook é ideal para espaços estreitos e proporciona uma luz intimista e refinada com sua cúpula difusora de tecido branco com bordas pretas. Esta pequena luminária é ideal para destacar quadros ou destacar um corredor iluminado. Este pendente contemporâneo possui um design sóbrio que permite multiplicar o número de pontos de luz.

    As luminárias pendentes Lightbook podem ser combinadas com a versão de luminária de estante para deslizar sob seus livros favoritos.

    Especificação
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 14 x H. 119 cm / 

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalightbook-pendant-light-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1190
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte