Publicar produtos
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT
MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    MOBULA - LARGE PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente Grand Mobula traz movimento ao seu interior com seu formato esbelto e assimétrico. Esta coleção oferece uma riqueza de possibilidades cenográficas: montado em linha com vários módulos ou como suspensões independentes de diferentes tamanhos, como um grupo de arraias voadoras. Projetado para iluminação profissional, este pendente, que pode ser regulado sob encomenda, oferece uma qualidade de luz altíssima com altíssima eficiência e excelente restituição de cor (CRI = 90+). Com seu design contemporâneo, esta luminária é particularmente adequada para ser instalada acima de uma mesa ou em qualquer ambiente de trabalho. Sua cúpula arejada em aço lacado branco é complementada por laranja na parte externa e amarelo na parte interna. Disponível em dois tamanhos de cúpula e quatro acabamentos padrão.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 77 x l. 21 x H. 231,4cm / L. 30.3” x l. 8.3” x H. 91.1”
      Materials :
      Laquered steel and/or fabric, colored felted wool, electrical clear cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 2600 Lumens - 21W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamobula-large-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2314
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand