Publicar produtos
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED
MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    MOON - CHANDELIER 5 MIXED

    Traduzido por Google,

    Combinando três tamanhos de cúpula, estes diferentes lustres foram projetados para realçar seus tetos altos, trazendo uma sensação de bem-estar. A altura e o diâmetro dos lustres podem ser ajustados para se adequar ao tamanho do ambiente. Para quaisquer adaptações, consulte nossa equipe antes de iniciar seu projeto.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 5 x E27
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamoon-chandelier-5-mixed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)1150
    • Profundidade (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand