Publicar produtos
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT
MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    MOON - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    O pendente Moyen Moon, inspirado na pureza da lua cheia, traz um toque de suavidade contemplativa aos seus espaços. Ideal para um quarto, sala de estar ou qualquer espaço aconchegante, este pendente adiciona um toque arejado para criar uma atmosfera acolhedora e harmoniosa. Sozinhos, instalados como parte de uma composição múltipla não estruturada ou em linha, os pendentes Moon oferecem uma riqueza de possibilidades cênicas. Seu abajur difusor em linho verde-água texturizado, de formato circular e volume ondulado, torna cada ângulo de visão destes pendentes particularmente interessante. Disponível em 3 tamanhos e 4 cores.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.50 x l.15 x H. 253cm / L. 19.7” x l. 5.9” x H. 99.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamoon-medium-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2530
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand