Publicar produtos
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5
MOZAIK - PANEL 5X5

    MOZAIK - PANEL 5X5

    Traduzido por Google,

    Mozaik é uma coleção que é arquitetônica e modular. Seu design geométrico é inspirado em mosaicos, e suas finas cúpulas de tecido hexagonal caem como uma chuva de meteoros, multiplicando os pontos de luz. O painel Mozaik 5x5 esculpe o espaço e cria uma superfície luminosa. Ele adiciona um forte toque gráfico com seus cordões têxteis formando diamantes. Tanto uma luminária quanto um painel divisor, também pode ser instalado contra uma parede. Composto por 5 módulos altos, este painel contemporâneo com seu design notável fornece luz suave, iluminando a cor interna das cúpulas. Fornecido com 41 lâmpadas LED GU4 3,5 W. Disponível em três tamanhos padrão e cinco cores padrão. Outros tamanhos mediante solicitação.

    Especificação
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 225 x l. 5 x H. 280 cm / L. 88.6’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 41 x Max 3,5W - Included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamozaik-panel-5x5
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)2250
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand