Publicar produtos
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT
MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    MURMURE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT

    Traduzido por Google,

    Projetada para iluminação de escritórios, a luminária suspensa Murmure ecoa o suave sussurro das ondas e a atmosfera silenciosa das profundezas do oceano, convidando você à concentração e ao relaxamento. É uma combinação sutil de tecnologia de iluminação em trilhos e a dimensão sensorial proporcionada pelas suspensões de espuma acústica.

    O pendente é ajustável em altura e composição. Os 3 formatos de painéis acústicos podem ser posicionados ao longo de todo o comprimento desta luminária funcional, criando uma solução decorativa e contemporânea.
    Esta suspensão está disponível em 1 tamanho com 2 cores de espuma acústica, combinadas ou não (entre em contato conosco para cores personalizadas).

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, lacquered aluminium, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED 

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz

      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED

      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)

      Power max : 59 W


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamurmure-acoustic-pendant-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)880
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand