Publicar produtos
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY
NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    NENUPHAR - CEILING LAMP BABY

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, a luminária de teto Nénuphar é uma maneira fascinante de decorar tetos, desempenhando o papel de escultura, teto acústico e luminária, tudo em um. A luminária de teto Baby Nénuphar é ideal para projetos com tetos baixos e espaços pequenos. Utilizada como luz ambiente ou para destacar um corredor, ela proporcionará uma luz indireta e intimista. Esta luminária de teto com 360° de inclinação oferece bastante espaço para a criatividade na decoração de interiores. Seu abajur geométrico e arredondado, em tecido preto por fora e branco por dentro, adiciona um toque decorativo e rico em vitaminas ao seu interior.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-ceiling-lamp-baby
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand