Publicar produtos
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND
NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT GRAND

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, o pendente Nénuphar fascina tetos, desempenhando o papel de escultura, teto acústico e luminária, tudo em um. O pendente Grand Nénuphar é ideal para decorar tetos. O abajur giratório de 360° oferece bastante espaço para a criatividade na hora de decorar seus interiores. Seus cabos ajustáveis ​​permitem que você ajuste a altura da luminária para se adequar perfeitamente ao espaço. Equipado com uma discreta fonte de luz LED que fornece iluminação indireta, seu abajur geométrico e arredondado em tecido, marrom por fora e turquesa por dentro, adiciona um toque arquitetônico e vibrante à sua decoração de interiores.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 118 x l. 78 x H. 219 cm / L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL


      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-pendant-light-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2190
    • Largura (mm)1180
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand