Publicar produtos
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, a luminária de parede Nénuphar é uma maneira fascinante de decorar paredes, desempenhando o papel de escultura, parede acústica e luminária, tudo em um. A luminária de parede Petit Nénuphar é ideal para decorar grandes espaços. A luminária de parede orientável em 360° oferece bastante espaço para a criatividade na hora de decorar seus interiores. Equipada com uma discreta fonte de luz LED que proporciona iluminação indireta, sua cúpula geométrica e arredondada em tecido preto na parte externa e branca na parte interna adiciona um toque arquitetônico vibrante à sua decoração.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-wall-lamp-baby
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand