Publicar produtos
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO GRAND

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, o candeeiro de teto Nénuphar é uma forma fascinante de decorar tetos, desempenhando simultaneamente o papel de escultura, teto acústico e luminária. A generosa luminária de parede Trio Grand Nénuphar, composta por duas cúpulas Grand e uma Petit, é ideal para decorar tetos relativamente baixos. O abajur pode ser rotacionado em 360°, dando-lhe bastante espaço para a criatividade na decoração dos seus interiores. Equipado com três discretas fontes de luz LED que difundem a luz indiretamente, os seus abajures geométricos e arredondados em tecido, pretos por fora e brancos por dentro, adicionam um toque decorativo arquitetônico e vibrante ao seu interior.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-wall-lamp-trio-grand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand