Publicar produtos
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    Traduzido por Google,

    Uma verdadeira cenografia de luz, o candeeiro de parede Nénuphar é uma forma fascinante de decorar paredes, desempenhando simultaneamente o papel de escultura, parede acústica e luminária. O generoso candeeiro de parede Trio Petit Nénuphar, composto por dois abajures Petit e um Grand, é ideal para decorar grandes espaços de parede. O candeeiro de parede orientável a 360° oferece bastante espaço para a criatividade na decoração dos seus interiores. Equipado com três discretas fontes de luz LED que difundem a luz indiretamente, os seus abajures geométricos e arredondados em tecido cinzento na parte exterior e laranja na parte interior adicionam um toque decorativo e arquitetónico colorido ao seu interior.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand